Membranventilen GEMÜ R649 manövreras med ett elmotordrivet hålaxelmanöverdon. Detta bygger på en borst- och sensorlös teknik, vilket garanterar höga prestanda och lång livslängd. Utöver öppnings-/stängningstillämpningar är ventilen extra lämplig för variabla och komplexa reglerapplikationer. För parameterinställning och diagnos har ventilställdonet en integrerad webbserver.
- Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
- Möjlig att montera för optimerad tömning
- On-/off-funktion, läges- och processregulator
- Justerbar effekt och hastighet
- Omfattande diagnosfunktioner
- Styrbar via webbgränssnittet eSy-Web eller Modbus TCP
- Diverse funktioner hos påbyggnadskomponenter och tillbehör är redan integrerade (t.ex. lägesindikatorer, slaglängdsbegränsning osv.)
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 12 till 65
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Flare | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PP-H, naturfärgad | PVC-U | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
Video om produkten
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
532 Visningar
Online sedan 14.12.2021