Den manuellt manövrerade 2/2-vägs membranventilen GEMÜ R677 har ett ställdon av plast som kräver obetydligt underhåll. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Högflödesventilhuset möjliggör en kompakt konstruktion även vid höga genomströmningsvärden.
- Samma fastsättningsplan för flera nominella diametrar
- Integrerad optisk lägesindikering
- Kompakt anläggningsdesign tack vare flödesoptimerat ventilhus med högt flöde
- Mediets temperatur:-10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:ABS | Inre liner PP-H, grå/yttre liner PP, förstärkt | Inre liner PVDF/yttre liner PP, förstärkt | PP, förstärkt | PVC-U, grå | PVDF
- Membranmaterial:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser:EAC | FDA | NSF
Matchande tillbehör
Video om produkten
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Visningar
Online sedan 16.09.2015