På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ R680

Elektromotorisk membranventil

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

GEMÜ R680 är en elstyrd 2/2-vägs membranventil av plast. Ventilställdon med optisk lägesindikering som standard. Elmotorn stängs automatiskt av när de aktuella ändlägena nås. I standardutförandet sker spänningsförsörjning via 24 V DC.

  • Optisk lägesindikering inbyggd som standard
  • Monteringsläge och flödesriktning kan väljas fritt
  • Okänslig för partikelförande medier
  • Alternativ med motordrift för användning utan tryckluftsförsörjning
  • Kompakt konstruktion som tar mindre plats
  • Anslutningstyp: Rosca externa (macho)
  • Manövrering: Motorizado
  • Ventilhusmaterial: ABS; Camada interna em PP-H, cinza / camada externa em PP, reforçada; Camada interna em PVDF / camada externa em PP, reforçada; PVC-U
  • Max. drifttryck: 6 bar
  • Max. medietemperatur: 80 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
  • Dimensioner: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Matchande tillbehör