mer
- Företag
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Ventilkunskap
- Mät- och reglerteknik
- Kundlösningar
- Medicinsk teknik
- Formsprutning av komponenter i renrum
- Montering av komponenter i renrum
- Kundanpassad tillverkning av komponenter
- Ready to Sterilize
- Verktygstillverkning för framställning av plastkomponenter
- Komponentgrupper
- Kvalificering
- Processtyrning vid tillverkning
- Ventiler och MSR för stora maskiner
- Ventiler och MSR-laboratorie- och analysinstrument
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applikationer
- Nedladdning
- Service
- Aktuellt
- Kontakter
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Sätesventiler
- Sätesventil 312
- Sätesventil 314
- Sätesventil 343
- Sätesventil 352
- Sätesventil 354
- Sätesventil 505
- Sätesventil 507
- Sätesventil 514
- Sätesventil 519
- Sätesventil 529
- Sätesventil 530
- Sätesventil 532
- Sätesventil 533
- Sätesventil 534
- Sätesventil 536
- Sätesventil 537
- Sätesventil 539
- Sätesventil 543
- Sätesventil 549
- Sätesventil 550
- Sätesventil 553
- Sätesventil 554
- Sätesventil 555
- Sätesventil R563
- Sätesventil 565
- Sätesventil 566
- Sätesventil N507
- Smutsfångare N570
- Användningsområden och branscherVentilprincipTekniska data
Sätesventiler: Användningsområden och branscher
Sätesventiler är särskilt lämpliga för snabba omkopplingar, höga temperaturer och för reglerapplikationer. De används ofta för styrning av ånga och för vattenrening. Huvudsakliga användningsområden är vitt skilda applikationer i industriella processer, men även inom sterila och hygieniska applikationer inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och bioteknik.
Sätesventiler: Ventilprincip
Sätesventiler är mycket lämpliga när det gäller att styra och reglera mekaniskt rena, kemiskt neutrala eller svagt aggressiva vätskor, gaser eller ångor.
Här trycks en packning som vanligtvis består av PTFE mot ett tätningssäte och spärrar på så sätt volymflödet. Man skiljer mellan raka sätesventiler och snedsätesventiler. Den raka sätesventilen används oftast vid större dimensioner och finns även som 3-vägsmodell. Därför passar den mycket bra till blandnings- eller omkopplingsuppdrag. Eftersom en rak sätesventil har en jämn kraftpåverkan på ventilspindeln, är en sådan ventil att föredra även när den utsätts för höga belastningar på grund av höga flödeshastigheter. Snedsätesventiler är lättare och mer kompakta och har ett jämförelsevis högre genomströmningsvärde (Kvs-värde). Alla standardutföranden lämpar sig för temperaturer upp till 180 °C och drifttryck upp till 40 bar. I modifierat utförande är så höga temperaturer som 300 °C inte något problem. Tack vare de goda mekaniska egenskaper som sätesventilerna får genom sin konstruktion, är de särskilt lämpliga för frekventa omkopplingar, påfyllning och dosering. De är också förstahandsvalet när det gäller generering och fördelning av industriånga eller steril ånga.
Till den nämnda ventilprincipen kan GEMÜ erbjuda en mängd anpassade tillbehör för automation och processoptimering. Elektriska lägesindikatorer, läges- och processregulatorer, sensorsystem och mätinstrument går snabbt och enkelt att bygga upp, ställa in och integrera i den befintliga processtyrningstekniken.
Sätesventiler: Tekniska data
Typ av manöverdon Manuellt, pneumatiskt eller elektriskt Anslutningstyper Unionskopplingar, klämmor, flänsar, gängmuffar, gängstutsar, limmuffar, svetsstutsar Drifttryck 0 - 40 bar Ventilhusmaterial Rostfritt stål, gjutjärn, gjutbrons, segjärn, gjutstål Mediets temperatur -20 - 180 °C Dimensioner DN 6 - 100 - Mediets temperatur:-10 till 250 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 100
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga
- Anslutningsnormer:ANSI | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1297,"v":"CC499K, kanonmetallmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP65
- Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}]}- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 15 till 80
- Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP65
- Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-10 till 250 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:1/2'' (DN 15) till 4'' (DN 100)
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Fläns
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
- Matningsspänning:24 V DC
- Ställhastighet:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":250,"v":"250"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 6 till 50
- Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smidesmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"},{"i":1297,"v":"CC499K, kanonmetallmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:-10 till 180 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 25 bar
- Dimensioner:DN 10 till 80
- Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
- Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 6 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65, IP 61
- Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1244,"v":"1.4435 (316L), smidesmaterial"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":3,"v":"Syre"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":25,"v":"25"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":180,"v":"180"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:0 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-15 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 8 till 20
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga
- Anslutningsnormer:
- Ventilhusmaterial:
- Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
- Överensstämmelser:EAC | FDA
- Matningsspänning:
- Ställhastighet:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"},{"i":4,"v":"Pneumatisk"},{"i":5,"v":"Manuell"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":250,"v":"ASTM A351 CF3M"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Mediets temperatur:0 till 80 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 10 till 15
- Ventilhusformer:Genomloppshus
- Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:DIN | EN | ISO
- VentilhusmaterialPVC-U | PVDF
- Sätestätningsmaterial:PEEK
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
- Kapslingsklass:IP 65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":31,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":50,"v":"DN 3"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Testbänk för värmepump, sätesventilblock
Värmepumpar effektiviserar tillförseln av nyttovärme med hänsyn till omgivningens värme (uteluft, jordvärme). Fraunhofer-institutet för solenergisystem ISE i Freiburg arbetar sedan många år intensivt med detta tema – från material- och komponentutveckling till sy
mer