På GEMÜ-webbplatser används cookies. Om du använder sidan, innebär det att du är införstådd med detta. För att göra personliga inställningar klickar du här.

GEMÜ 342

Elektromotoriskt styrd flervägssätesventil

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

GEMÜ 342 är en 3/2-vägs rak sätesventil med elstyrt linjärt ställdon. Motorn har plasthus och är utformad för lik- och växelström. Manöverdonet finns i on/off-version eller med integrerad lägesregulator eller extra processregulator. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.

    • Anslutningstyp: Fläns
    • Manövrering: Elmotordriven
    • Ventilhusmaterial: EN-GJL-250
    • Max. drifttryck: 16 bar
    • Max. medietemperatur: 180 ° C
    • Min. medietemperatur: -10 ° C
    • Dimensioner: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')