GEMÜ 533 eSyStep

Elmanövrerad rak sätesventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Den raka 2/2-vägssätesventilen GEMÜ 533 är elmanövrerad. Manöverdonet eSyStep finns med öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador. Inbyggd optisk och elektrisk lägesindikering är standard. Det självlåsande manöverdonet bibehåller stadigt sitt läge i reglerat tillstånd och vid avbrott i försörjningsspänningen.

  • Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
  • Öppnings-/stängningsfunktion eller med inbyggd lägesregulator
  • Parametrerbar via IO-Link
  • Linjära och modifierat likprocentiga regleringskurvor är möjliga
  • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
  • Diverse inbyggda funktioner (t.ex. kvittering, slaglängdsbegränsning osv.)
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 50
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Ställhastighet:Max. 3 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004

Nyheter om produkten

25.06.2020

Utökat sortiment av elstyrda ventiler