• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

2/2-vägs-snedsätesventilen GEMÜ 550 har ett kolvmanöverdon i rostfritt stål med obetydligt underhållsbehov och manövreras pneumatiskt. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.

  • Lämplig för avstängnings- och regleringsfunktioner i vätskor och gaser
  • Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
  • Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter och tillbehör
  • Inga icke-järnmetaller
  • Lämplighet för livsmedelskontakt enligt förordning (EG) nr 1935/2004 som tillval
  • Extra kompakt utförande i manöverdonsstorlek 0
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 80
  • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP

Matchande tillbehör

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
21 Visningar
Online sedan 20.12.2023
UHT Test plant of the dairy school

Tillämpning av produkten

UHT-försöksanläggning, mejeriskola

Mejerispecialister och tekniker på agronomiska institutet i Kempten, Bayern (Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft) har en ny, innovativ UHT-ESL-pilotanläggning som används i utbildningssyfte. I samarbete med ingenjörer utvecklas och integreras de nyaste teknologiska koncepten och komponenterna här. GEMÜ levererar också sätesventiler, kulventiler och aseptiska membranventiler och även passande flervägsventilblock av rostfritt stål.

Nyheter om produkten

24.06.2022

Säker vid brännbara gaser

Nyheter om produkten

16.03.2020

Sätesventiler från GEMÜ med certifiering enligt USP Class VI