GEMÜ styrventiler

För doseringsuppgifter

GEMÜ styrventiler

  • Användningsområden och branscher
  • Ventilprincip
  • Tekniska data 

Användningsområden och branscher

GEMÜ har styrventiler och pilotventiler för pneumatiskt manövrerade ventiler, cylindrar och andra processkomponenter. Denna ventilprincip är kostnadseffektiv och miljövänlig. Bland annat sjunker tryckluftsförbrukningen i anläggningen vilket sänker kostnaderna och sparar på resurserna.

Ventilprincip: Styrventiler/pilotventiler

En ventil som används för att styra en annan ventil. Den kallas även pilotventil. Styrventiler används främst till pneumatiskt manövrerade ventiler.

Tekniska data

Typ av manöverdonElektromagnetiskt
AnslutningstyperGängmuffar
Drifttryck0 – 10 bar
VentilhusmaterialMetall: aluminium, gjutstål
Plast: PA, PBTP, PPS
Mediets temperatur-15 - 60 °C
DimensionerDN 1 – 7
GEMÜ 0322
0322
  • Mediets temperatur:-10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimension:DN 2
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
  • Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
  • Anslutningstyper:Gänga
  • VentilhusmaterialPA
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet
GEMÜ 0324
0324
  • Mediets temperatur:-10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimension:DN 2
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
  • Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
  • Anslutningstyper:Gänga
  • VentilhusmaterialPA
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet
GEMÜ 0326
0326
  • Mediets temperatur:-10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
  • Drifttryck:0 till 10 bar
  • Dimension:DN 2
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
  • Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
  • Anslutningstyper:Gänga
  • VentilhusmaterialPA
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet
GEMÜ 8303
8303
  • Mediets temperatur:-10 till 60 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:1 till 10 bar
  • Dimension:DN 2
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A
  • Försörjningsspänning:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Anslutningstyper:Gänga
  • Anslutningsnormer:DIN
  • Ventilhusmaterial1.4581 | Aluminium
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC
GEMÜ 8357
8357
  • Mediets temperatur:-10 till 60 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:1 till 10 bar
  • Dimension:DN 6
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A
  • Försörjningsspänning:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Anslutningstyper:Gänga
  • VentilhusmaterialAluminium
  • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 8458
8458
  • Mediets temperatur: -10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
  • Drifttryck: 1 till 10 bar
  • Dimension: DN 6
  • Anslutningstyp : Gänga
  • Ventilhusmaterial : Aluminium
  • Elektrische Anschlussart:
  • Försörjningsspänning: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Kapslingsklass: IP 65
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ 8500
8500
  • Mediets temperatur:-10 till 60 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:2,5 till 10 bar
  • Dimension:DN 7
  • Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ B
  • Försörjningsspänning:110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
  • Anslutningstyper:Gänga
  • VentilhusmaterialAluminium
  • Överensstämmelser:ATEX | Funktionell säkerhet
GEMÜ 8505
8505
  • Mediets temperatur: -10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 50 °C
  • Drifttryck: 1 till 10 bar
  • Dimension: DN 4
  • Elektriska anslutningstyper: Stickpropp, typ A | Stickpropp, typ B
  • Försörjningsspänning: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Anslutningstyper: Gänga
  • Ventilhusmaterial: Aluminium
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ 8506
8506
  • Mediets temperatur: -10 till 50 °C
  • Omgivningstemperatur: -10 till 50 °C
  • Drifttryck: 2 till 8 bar
  • Dimension: DN 6
  • Anslutningstyp : Gänga
  • Ventilhusmaterial : Aluminium
  • Elektrische Anschlussart: Stickpropp, typ A
  • Försörjningsspänning: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Kapslingsklass: IP 65
  • Överensstämmelser: EAC

Ultraljudsrengöring

Ultrasonic cleaning
Den högklassiga rengöringen spelar en betydande roll vid service och underhåll av verktygsformar, t.ex. för tillverkning av gummi- och plastformkomponenter. Det finns ett stort antal olika procedurer för att rengöra komponenter. Traditionell kemisk rengöring är ofta
mer