Den direktverkande 3/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 0326 är avsedd att monteras på en kompakt aluminiumlist som ventilbatteri för montering i manöverskåp eller som ventilblock i närheten av de pneumatikkomponenter som ska styras. Huset är tillverkat av plast. Magnetdrivningen är plastmantlad.
- Robust utförande
- Drivmagneten är lätt att byta
- Inbyggd lysdiod finns som tillval (M12-utförande)
- Flera enhetsutföranden ger många olika användningsområden
- Modulär gruppmontering
- Mediets temperatur:-10 till 50 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Nominell diameter:DN 2
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper:Gänga
- Ventilhusmaterial:PA
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FMEDA