Den servoverkande 3/2- resp. 5/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 8500 har indirekt styrning. Huset är tillverkat i aluminium. Magnetdrivningen är plastmantlad och kan tas ur. Kolvventilen har en mjuk elastomerpackning.
- Monteringsläge Valfritt
- Manuell överbryggning som standard
- Vridbar magnetspole
- Lämpad för styrning av enkel- och dubbelverkande pneumatiska ventilställdon
- Kan fås med NAMUR-anslutning
- Mediets temperatur:-10 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:2,5 till 10 bar
- Dimension:DN 7
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ B
- Försörjningsspänning:110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz
- Anslutningstyper:Gänga
- VentilhusmaterialAluminium
- Överensstämmelser:ATEX | Funktionell säkerhet