GEMÜ 2026 är apparatuttag med belysning samt med eller utan störningsbegränsning. Flera olika modeller finns tillgängliga. I likspänningsutförandet med brygglikriktare är kontakten skyddad mot polförväxling. En plantätning av NBR samt en M3x35-centrumskruv medföljer leveransen
- Avsett för styrning av processmagnetventiler samt pilotventiler med kontakt av typ A eller typ B IND
- Med lysdiod som tillval
- Med störningsbegränsning som tillval
- Elektrisk anslutningstyp:PG 9-kabelförskruvning | M16-kabelförskruvning
- Kapslingsklass:IP 65
- Försörjningsspänning:230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC