Med multifunktionsadaptern GEMÜ PPF kan du hindra främmande partiklar från att tränga in när du monterar membranventiler. Den kan dessutom användas för svetsgaspassage när ventilhusen svetsas fast på rörledningen. Andra möjligheter är införsel och passage av passiveringsmediet eller endoskopisk undersökning av svetsfogarna.
- Skydd av ventilsätet på membranventiler
- Kan användas för svetsgasgenomföring
- Ingen nedsmutsning av anläggningen i form av limrester (som vid vanlig maskering av sätet vid svetsning)
- Användning för passivisering och rörspolning
- Anslutningsmöjlighet för utförande av tryckkontroller
- Spolning vid fullt flöde (inga sediment i ventilen)
- Återanvändbar
- Werkstoff: 1.4435, precisionsgjutgods
- Tätningsmaterial : EPDM
- Membranstorlekar : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Max. Betriebsdruck: 16 bar
- Överensstämmelser : FDA | USP
Nyheter om produkten
10.06.2020