- Företag
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Bottenutlopp och behållarventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Ventilkunskap
- Mät- och reglerteknik
- Kundlösningar
- Medicinsk teknik
- Formsprutning av komponenter i renrum
- Montering av komponenter i renrum
- Kundanpassad tillverkning av komponenter
- Ready to Sterilize
- Verktygstillverkning för framställning av plastkomponenter
- Komponentgrupper
- Kvalificering
- Processtyrning vid tillverkning
- Ventiler och MSR för stora maskiner
- Ventiler och MSR-laboratorie- och analysinstrument
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applikationer
- Nedladdning
- Service
- Aktuellt
- Kontakter
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Bottenutlopp och behållarventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Tryckreglerventiler
- ReglerventilernaÖverströmningsventilernaReducerventilerna
Reglerventilerna GEMÜ N086, N186 och N786
Reglerventilerna GEMÜ N086 och N186 säkerställer ett konstant mottryck i metodtekniska anläggningar. De kan även användas som överströmningsventiler för uppfångning av tryckspetsar i en bypassledning. Tack vare sin konstruktion med minimala deadlegs är typen N086 och N186 särskilt lämpliga för ultrarent vatten. Portföljen kompletteras med reglerventilen GEMÜ N786.
Överströmningsventilerna GEMÜ N085 och N185
Överströmningsventilerna i modellserien GEMÜ N085 och N185 skyddar anläggningar och rörledningssystem mot övertryck och tryckspetsar. En tredje rörstuts möjliggör inbyggnad i huvudledningen. Tack vare ventilhusens flödesoptimerade konstruktion med minimala deadlegs uppstår endast ett minimalt tryckfall i det raka genomflödet.
Reducerventilerna GEMÜ N082, N182 och N782
GEMÜs reducerventiler används för att reducera trycket till ett förinställt värde som enkelt kan ställas in via en justerskruv. Ingångstrycket reduceras till det önskade utgångstrycket med hjälp av differenstrycket.
- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 65 till 100
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1259,"v":"PP-B, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 65 till 100
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1259,"v":"PP-B, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 65 till 100
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1259,"v":"PP-B, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 50
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1259,"v":"PP-B, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 50
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1259,"v":"PP-B, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 50
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gr\u00e5"},{"i":1259,"v":"PP-B, gr\u00e5"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}