GEMÜs tryckreglerventiler

Pålitliga, flexibla och exakta

GEMÜs tryckreglerventiler

  • Reglerventilerna
  • Överströmningsventilerna
  • Reducerventilerna

Reglerventilerna GEMÜ N086, N186 och N786

Reglerventilerna GEMÜ N086 och N186 säkerställer ett konstant mottryck i metodtekniska anläggningar. De kan även användas som överströmningsventiler för uppfångning av tryckspetsar i en bypassledning. Tack vare sin konstruktion med minimala deadlegs är typen N086 och N186 särskilt lämpliga för ultrarent vatten. Portföljen kompletteras med reglerventilen GEMÜ N786.

Överströmningsventilerna GEMÜ N085 och N185

Överströmningsventilerna i modellserien GEMÜ N085 och N185 skyddar anläggningar och rörledningssystem mot övertryck och tryckspetsar. En tredje rörstuts möjliggör inbyggnad i huvudledningen. Tack vare ventilhusens flödesoptimerade konstruktion med minimala deadlegs uppstår endast ett minimalt tryckfall i det raka genomflödet.

Reducerventilerna GEMÜ N082, N182 och N782

GEMÜs reducerventiler används för att reducera trycket till ett förinställt värde som enkelt kan ställas in via en justerskruv. Ingångstrycket reduceras till det önskade utgångstrycket med hjälp av differenstrycket.

GEMÜ N082
N082
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 65 till 100
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • : DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ N085
N085
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 65 till 100
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • : DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ N086
N086
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 65 till 100
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • : DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ N182
N182
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 10 till 50
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • : DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ N185
N185
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 10 till 50
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • : DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ N186
N186
  • Mediets temperatur: -20 till 100 °C
  • Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 10 till 50
  • Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
  • : DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
  • Överensstämmelser: EAC