Överströmningsventilen GEMÜ N185 skyddar anläggningen och rörledningssystemet mot övertryck och reducerar trycktoppar. Genom en tredje rörstuts kan ventilen monteras i huvudledningen. Om trycket ökar lyfts fjädern och ventilen öppnas. Trycket minskar till det angivna värdet och kan ledas ut i en sidoledning via den tredje rörstutsen. Om trycket sjunker trycker fjäderkraften membranet mot tätningens säte och ventilen stängs. Fjäderkraften kan vid behov ställas in med en ställskruv.
- Ventilerna kan ställas in även under arbetstryck
- De optimerade kolvarna, fjädrarna och reglerytorna garanterar goda styrtekniska egenskaper
- Ställdonet är hermetiskt avskilt från mediet
- Mediets temperatur: -20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 10 till 50
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- : DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-B, grå | PVC-U, grå | PVDF
- Överensstämmelser: EAC