Den mjuktätande, centrerade vridspjällsventilen GEMÜ D457 manövreras manuellt. Beroende på kundens önskemål har den antingen handspak eller handdrev av metall. Vridspjällventilen finns i de nominella diametrarna DN 50–300 och i husvarianten wafer. Handspaken kan ställas in stegvis i 7 lägen (i steg om 55°) och har ett hål för montering av ett säkerhetslås för att förhindra lägesändringar.
- Låg vikt
- Korrosionsbeständigt plasthus
- Skivutloppsmått utformat för plaströr
- Låsbart handvred i plast med klickläge
- UV-beständig
- Lågt vridmoment
- Mediets temperatur:5 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 50 till 300
- Ventilhustyper:Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
- Ventilhusmaterial:PP, förstärkt
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Överensstämmelser:EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visningar
Online sedan 03.11.2021
Ytterligare videor