Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Produktschulung:
Sitzventile

Kompakt und praxisbezogen

Test Alt-Text
  • Datum: 16.06.2026

  • Dauer: 4 Stunden

  • Ort: Microsoft Teams Meeting

  • Trainingslevel: Neu im Job

  • Zertifizierung: Zertifizierung inkludiert

  • Sprachen: Englisch

  • Maximale Teilnehmerzahl: 15

  • Kosten: 250€

Inhalte und Ziele

In der GEMÜ Produktschulung “Sitzventile“ erwerben Sie praxisnahes Wissen über Aufbau, Funktion und Anwendung moderner Sitzventile. Sie lernen sowohl grundlegende Prinzipien der Ventiltechnik als auch anwendungsspezifische Anforderungen kennen — verständlich erklärt und direkt auf Ihre Aufgaben übertragbar.

Mit dieser Schulung schaffen Sie sich eine fundierte Basis, um Sitzventile sicher, effizient und normgerecht in Ihrem Arbeitsumfeld einzusetzen. Im Folgenden geben wir Ihnen einen detaillierten Überblick über die Inhalte, die behandelt werden.

Grundlagen von Sitzventilen

Funktionsprinzip

Sie lernen, wie Sitzventile funktionieren – von der Medienführung über die Bauform bis zur Dichtgeometrie. Dabei wird deutlich, wie das exakte Regelverhalten und die präzise Abdichtung zur sicheren, hygienischen und effizienten Prozessführung beitragen.


Produktvorteile

Im Rahmen unserer Schulungen zeigen wir auf, welche konkreten Vorteile Sitzventile im Einsatz in verschiedenen Industrien und mit verschiedenen Medien bieten.

Aufbau und Komponenten von Sitzventilen

Detaillierte Analyse der Ventilstruktur

Sie erhalten einen klaren Überblick über die zentralen Bauteile eines Sitzventils – vom Gehäuse und Ventilkörper über Dichtungen bis zu verschiedenen Antriebsvarianten. In der Schulung erfahren Sie, wie diese Komponenten zusammenspielen und welchen Einfluss sie auf Funktion, Wartung und Lebensdauer haben.


Einsatz und Sicherheitsfunktionen

Sie lernen die Unterschiede zwischen manuellen, pneumatischen und elektrischen Antrieben kennen — einschließlich ihrer sicherheitsrelevanten Funktionen wie Rückstellpositionen oder Notabschaltung. Wir erklären, wann welche Variante im Prozess sinnvoll ist.


Sondervarianten

Sie gewinnen Einblick in Sitzventile, die speziell auf individuelle Prozessanforderungen zugeschnitten sind. Dazu zählen beispielsweise Dampfanwendungen und Rückschlagvarianten.

Anwendungen und Einsatzbereiche

Branchenspezifische Anwendungsfälle

Sitzventile werden in zahlreichen Industrien eingesetzt – etwa in der Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- oder Wasseraufbereitungsbranche. Sie eignen sich besonders dort, wo zuverlässige Steuerung, hygienisches Design und hohe Prozesssicherheit gefragt sind.


Technische Auswahlkriterien

In der Schulung lernen Sie, worauf es bei der Auswahl ankommt: Temperatur, Druck, Durchfluss, Mediumseigenschaften und Reinigbarkeit. Zusätzlich behandeln wir relevante Normen, Zulassungen und branchenspezifische Anforderungen – damit Sie für jede Anwendung die passende Armatur finden.

Mit Wissen sicher entscheiden – deshalb lohnt sich Ihre Teilnahme

Vorteile unserer Produktschulung

Mit der Produktschulung “Sitzventile“ schaffen Sie die Grundlage für ein fundiertes Verständnis dieser Ventilart. Sie erwerben nicht nur theoretisches Wissen über Aufbau und Funktion, sondern trainieren den sicheren Umgang am Produkt – verständlich, praxisnah und sofort einsetzbar. Ob zur Auffrischung oder zum gezielten Kompetenzaufbau: Die Schulung unterstützt Sie dabei, Sitzventile sicher und effizient im Prozess zu integrieren.

In vier einfachen Schritten zur Schulungsteilnahme

Anmeldeprozess