Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +43 2236 304 345 0

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Produktschulung:
PD-Ventile

Kompakt und praxisbezogen

  • Datum: 27.10.2026

  • Dauer: 2 Stunden

  • Ort: Headquarter Kupferzell

  • Trainingslevel: Neu im Job

  • Zertifizierung: Zertifizierung inkludiert

  • Sprachen: Deutsch

  • Maximale Teilnehmerzahl: 15

  • Kosten: 250€

Inhalte und Ziele

In der GEMÜ Produktschulung “PD-Ventile“ erwerben Sie praxisnahes Wissen zu Aufbau, Funktion und Anwendung moderner Plug Diaphragm-Ventile. Sie lernen, wie die optimierte PD-Geometrie und das präzise Regelverhalten zur sicheren, sterilen und effizienten Prozessführung beitragen. Neben technischen Grundlagen behandeln wir auch branchenspezifische Anforderungen – damit Sie PD-Ventile sicher, normgerecht und anwendungsbezogen einsetzen können.

Grundlagen von PD-Ventilen

Funktionsprinzip

Sie erhalten ein klares Verständnis für das Funktionsprinzip von PD-Ventilen. Sie erfahren, wie die kompakte Bauform, die verbesserte Regelcharakteristik und die optimierte Sitzgeometrie zu prozesssicheren und hygienischen Anwendungen beitragen.


Produktvorteile

Anhand konkreter Beispiele zeigen wir, welche Vorteile PD-Ventile in hygienisch sensiblen Bereichen wie Pharmazie oder Biotechnologie bieten – zum Beispiel hinsichtlich Totraumfreiheit, Reinigbarkeit und Steuerverhalten.

Aufbau und Komponenten von
PD-Ventilen

Detaillierte Analyse der Ventilstruktur

Sie lernen den Aufbau eines PD-Ventils im Detail kennen – vom Ventilkörper über die Antriebseinheit bis hin zur PD-Geometrie, Sitzform und Dichtmechanik.


Einsatz und Sicherheitsfunktionen

Wir zeigen Ihnen, welche Sicherheitsfunktionen verschiedene Antriebstypen bieten und in welchen Prozessen sie besonders sinnvoll sind.


Sondervarianten

In der Schulung stellen wir Ihnen kundenspezifisch angepasste PD-Ventile vor – etwa mit integriertem Bypass für anspruchsvolle Prozessumgebungen.

Anwendungen und Einsatzbereiche

Branchenspezifische Anwendungsfälle

PD-Ventile kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Anforderungen an Hygiene, Reinigbarkeit und Dichtigkeit gelten – etwa in der Pharma-, Biotech-, Lebensmittel- oder Chemieindustrie.


Technische Auswahlkriterien

Sie erfahren, welche technischen Parameter bei der Auswahl entscheidend sind – darunter Temperatur, Druck, Durchflussverhalten, Medienkontakt und branchenspezifische Zulassungen (zum Beispiel FDA, USP, EHEDG).

Mit Wissen sicher entscheiden

Vorteile unserer Produktschulung

Mit der Produktschulung „PD-Ventile“ vertiefen Sie Ihr Wissen über Plug Diaphragm-Ventile in hygienekritischen Anwendungen. Sie erfahren, wie Aufbau, Funktion und Materialauswahl zusammenspielen – und trainieren den sicheren Einsatz dieser Ventilart direkt am Produkt. Die Schulung richtet sich an alle, die ihre Expertise im Umgang mit PD-Ventilen ausbauen oder auffrischen möchten: Kompakt, verständlich und praxisnah.

In vier einfachen Schritten zur Schulungsteilnahme

Anmeldeprozess