Produktinformationen direkt an der Armatur
Kundenreferenz | Quadax
Vom Scan zur Dokumentation: Quadax macht Absperr-
klappen-Informationen mit dem Digital Product Passport
digital verfügbar. Ermöglicht durch unsere DPP Software.
Produktinformationen direkt an der Armatur
Vom Scan zur Dokumentation: Quadax macht Absperr-
klappen-Informationen mit dem Digital Product Passport
digital verfügbar. Ermöglicht durch unsere DPP Software.

DIGITALISIERUNG TRIFFT ARMATURENTECHNIK
Quadax hatte ein klares Ziel: Kunden sollten relevante Informationen zu ihren Armaturen schnell, digital und direkt am Produkt erreichen können.
Gemeinsam mit unserem Digital Business Team wurde daraus eine durchgängige
Lösung: vom QR-Code auf der Armatur über die Aufbereitung vorhandener Produkt-
daten und Dokumente bis zur Darstellung im DPP im Quadax-Markenauftritt.
Relevante Infos können produktspezifisch über den QR-Code an der Armatur aufgerufen werden.
Dokumente stehen jederzeit und von überall digital bereit und müssen nicht gesucht werden.
Quadax kann bereitgestellte Informationen und Dokumente zentral digital pflegen.
Der Zugriff per Smartphone
unterstützt Service, Wartungen und Informationsprozesse.
Mit dem Digital Product Passport machen wir relevante
Produktinformationen direkt an der Armatur zugänglich. So schaffen wir für unsere Kunden einen einfachen digitalen Zugang zu Dokumenten, Daten und Serviceinformationen.
Quadax und GEMÜ
Quadax lieferte Produktwissen, Datenquellen und Kundenanforderungen.
Wir übernahmen Konzeption und technische Umsetzung der DPP-Lösung. Das Ergebnis integriert sich in bestehende Abläufe, ist auf künftige ESPR-Vorgaben vorbereitet und einfach zu nutzen.
Heute werden die Armaturen standardmäßig mit QR-Code ausgeliefert.
Gemeinsamer Start
Der gewünschte Kundennutzen, die benötigten Infos und der konkrete Zugriff über den QR-Code wurden festgelegt.
Informationen bündeln
Bestehende Quadax-Produkt-
daten, Dokumente, Zertifikate und Produktdarstellungen wurden zusammengeführt.
Digital erlebbar machen
Wir entwickelten die technische Datenaufbereitung und webbasierte Darstellung, angepasst an den Markenauftritt von Quadax.
Gemeinsam in die Praxis
Die gesamte Prozesskette wurde erprobt: von der Produkt-kennzeichnung bis zum Aufruf der zugehörigen Informationen.
In der Praxis
Der QR-Code verbindet die Quadax-Armatur
mit dem Digital Product Passport und macht
Produktdaten, Dokumente sowie Zertifikate
jederzeit und ortsunabhängig verfügbar.
So funktioniert es:
Möglich macht das die GEMÜ DPP Software:
Sie stellt Produktinformationen strukturiert
bereit und macht sie über einen eindeutigen
digitalen Zugangspunkt abrufbar.

Der Kunde
Quadax entwickelt und fertigt metallisch dichtende Absperrklappen für höchste Dichtheitsanforderungen, hohe Drücke, Temperaturen von –270 °C bis +800 °C und liefert diese weltweit in anspruchsvolle Anwendungen.
Mit der Integration des QR-Codes auf der Armatur erweitert das Unternehmen die physische Produktkennzeichnung um einen digitalen Zugangspunkt.