Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Serviceschulung:
Qualifizierter Servicemonteur für Membranventile

Effizient und direkt anwendbar

  • Datum: 17.03.2026

  • Dauer: 4 Stunden

  • Ort: Headquarter Kupferzell

  • Trainingslevel: Neu im Job und erfahrene Mitarbeiter

  • Zertifizierung: Zertifizierung inkludiert

  • Sprachen: Deutsch

  • Maximale Teilnehmerzahl: nach Absprache

  • Kosten: 250€

Inhalte und Ziele

In der Serviceschulung “Qualifizierter Servicemonteur für Membranventile“ kombinieren wir technisches Fachwissen mit praxisnaher Anwendung. Im Fokus steht die fachgerechte Wartung und Instandhaltung von GEMÜ Membranventilen. Die Inhalte der Schulung sollen Sie befähigen, Servicearbeiten strukturiert, sicher und eigenständig durchzuführen – basierend auf einer fundierten Mischung aus theoretischem Hintergrund und realitätsnahen Übungen.

Grundlagen für den sicheren Serviceeinsatz

Ventilaufbau und Komponenten im Überblick

Anhand digitaler 3D-Modelle und realer Muster lernen Sie zentrale Bauteile kennen: vom Gehäuse über die Antriebseinheit bis zur Membran. Wir erklären die Funktion praxisnah.


Sicherheits- und Handhabungshinweise

Wir zeigen Ihnen, worauf es bei Druckentlastung, Wiedereinbau und sicherem Arbeiten wirklich ankommt: vor, während und nach dem Serviceeinsatz.


Typische Serviceanwendungen aus dem Betriebsalltag

An konkreten Szenarien erkennen Sie, wann Membranventile im Betrieb geprüft und gewartet werden sollten – zum Beispiel bei Leckagen, erhöhten Schaltzeiten oder sichtbarem Membranverschleiß.

Membranwechsel in Theorie und Praxis

Ablauf und Dokumentation eines Membranwechsels

Wir erläutern den vollständigen Wechselprozess – inklusive Einstellarbeiten, Schließ-/Hubbegrenzung und Rückmeldung.


Praktische Durchführung durch die Teilnehmer

Unter Anleitung führen Sie den kompletten Membranwechsel selbstständig durch – einschließlich einer Bewertung der Verschleißteile.


Bewertung von Verschleißteilen und Fehlerbildern

Sie lernen, defekte oder überlastete Membranen korrekt zu identifizieren, Fehlerbilder zu analysieren und daraus konkrete Maßnahmen abzuleiten.

Wartung im Betrieb und Abschlussqualifikation

Typische Servicefehler und wie man sie vermeidet

Gemeinsam mit erfahrenen Trainern analysieren Sie reale Fehler wie etwa nicht dokumentierte Wechsel oder falsch eingestellte Antriebe – und erarbeiten direkte Lösungen.


Zertifikatsvergabe und Befähigungsnachweis

Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihre Fähigkeit zur eigenständigen Wartung und Instandhaltung von GEMÜ Membranventilen bestätigt.

Mit Wissen sicher entscheiden – deshalb lohnt sich Ihre Teilnahme

Vorteile unserer Produktschulung

Bei der Serviceschulung „Qualifizierter Servicemonteur für Membranventile“ vermitteln wir Ihnen technisches Know-how und praxisrelevante Fähigkeiten für Wartung und Instandhaltung. Mit einer Kombination aus Theorie, 3D-Modellen und realen Bauteilen schaffen wir die Grundlage für eigenständige, sichere Serviceeinsätze — direkt am Produkt. Die Schulung ist für alle gedacht, die den Membranwechsel systematisch durchführen, Verschleißteile korrekt beurteilen und Serviceprozesse im Betrieb zuverlässig umsetzen wollen.

In vier einfachen Schritten zur Schulungsteilnahme

Anmeldeprozess