Single-Use
Mehrwegeventil-
blöcke

SICHER. FLEXIBEL. PROZESSORIENTIERT.

Der Einsatz von Single-Use Technologien ist aus der heutigen Medizin- und Pharmatechnik kaum mehr wegzudenken. Mit GEMÜ SUMONDO Multiport bietet GEMÜ Ihnen eine höhere Flexibilität, Effektivität und Sicherheit in Fertigungskampagnen.

Das GEMÜ SUMONDO Prinzip

Bei GEMÜ Multiport SUMONDO Lösungen verbleibt die Antriebseinheit fest installiert in der Anlage. Das Medium ist durch das bewährte GEMÜ SUMONDO Funktionsprinzip hermetisch vom Antrieb getrennt. Anders als bei einem konventionellen M-Block Membranventil werden die zwei medienberührten Komponenten (Ventilkörper und Membrane) miteinander verschweißt. Dadurch entsteht die zentrale Komponente, der Single-Use-Ventilkörper, der nach Verwendung vom Antrieb getrennt und entsorgt wird.

Körper für GEMÜ Multiport SUMONDO

GEMÜ KSUBH SUMONDO / KSUBA SUMONDO (Single-Use)

Die GEMÜ SUMONDO Multiport-Technologie bringt die bekannten Vorteile von Multiport-Lösungen in die Welt des Single-Use. Hier werden mehrere Ventilsitze auf kleinstem Bauraum, mit minimalen Hold Up Volumen und maximaler Sicherheit realisiert. Im Gegensatz zu konventionellen M-Block Membranventilen werden die medienberührenden Komponenten, Block und Membran, verschweißt. Das bereits durch Single-Use GEMÜ SUMONDO Membranventile bewährte Verfahren ermöglicht auch hier die Schaffung eines hermetisch abgetrennten Medienbereichs, welcher für Single-Use Anwendungen unerlässlich ist.

.
  • Single-Use M-Block aus Polypropylen (medical grade)

  • Geschweißte TPE-Membranen – Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb

  • Individuelle Designs und Funktionen möglich

  • Einfache Handhabung und schneller Wechsel der Disposable

  • Mechanisch stabiles und bestrahlbares Block- und Membranmaterial

  • Konformitäten für Reinheit, Sicherheit sowie physikalische und chemische Stabilität sowie Herstellung nach GMP

  • Lieferung der Antriebseinheit mit Abdichtung zur Anlage

Technische Details

Medientemperatur5 bis 40 °C
Umgebungstemperatur0 bis 40 °C
Betriebsdruck0 bis 6 bar
NennweitenDN 6 bis 25
AnschlussartenClamp | Schlauchtülle
KörperwerkstoffePP-H, natur
MembranwerkstoffeTPE

Download

  • Datenblatt PSUA / KSUBA SUMONDO

    pdf, 2.47 MB, de

  • Betriebsanleitung PSUA / KSUBA SUMONDO

    pdf, 4.22 MB, de

  • Spezifikationsblatt

    pdf, 1.08 MB, de

  • Datenblatt PSUH / KSUBH SUMONDO

    pdf, 2.38 MB, de

  • Betriebsanleitung PSUH / KSUBH SUMONDO

    pdf, 3.58 MB, de

In vier Schritten zur passenden Lösung

Verstehen. Entwickeln. Einsetzen

Damit eine Single-Use Lösung nicht nur funktioniert sondern sich nahtlos in Ihren Prozess einfügt, braucht es Klarheit, Austausch und eine gemeinsame Linie. In vier aufeinander abgestimmten Schritten begleiten wir Sie von der Idee bis zur einsatzbereiten Baugruppe – transparent und auf Augenhöhe.

Single-Use Mehrwegeventilblöcke

Sicher. Kompakt. Durchdacht.

Weitere Single-Use Produkte

Sicher. Effizient. Zukunftsfähig

Wenn es auf maximale Sicherheit durch Vermeidung von Kreuzkontamination und ein effizientes Anlagendesign ankommt, ist unser Single-Use Portfolio die ideale Wahl.

Was die Zusammenarbeit mit uns besonders macht

Ihre Lösung, unser Engagement

Das könnte Sie auch interessieren