Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 (0) 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Single-use-Ventile/-Komponente

Wenn Kreuzkontaminationen zwingend vermieden werden müssen oder ein vereinfachtes Anlagendesign erforderlich ist, kommen Single-Use Ventile und Komponenten zum Einsatz. Bei den Single-Use Membranventilen wird der Ventilkörper nach einmaliger Verwendung vom Antrieb getrennt und entsorgt. Der Ventilantrieb hingegen verbleibt für die Mehrfachnutzung in der Anlage.
Drei GEMÜ Single-Use-Ventile mit verschiedenen Antriebslösungen.
  • GEMÜ Single-Use-Ventil mit elektrisch betätigtem Edelstahl-Antrieb, ausgestattet mit Stellungsanzeige und Clamp-Verbindung – optimal für sterile Anwendungen in der Biopharmaindustrie.

    Elektromotorischer Hohlwellenatrieb für Single-Use Ventilkörper

    GEMÜ SU60

    Ventilantrieb mit integriertem Stellungs- und Prozessregler

    • Auf-/Zu-Funktion, Stellungs- und Prozessregler
    • Antriebskraft und Stellgeschwindigkeit variabel einstellbar
    • Bedienbar über Weboberfläche eSy-Web und Modbus TCP
    • Umfangreiche Funktionen, wie Stellungsrückmeldung, Diagnosefunktionen sowie Öffnungs- und Schließhub-Begrenzung
    • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
  • GEMÜ Single-Use-Ventil aus Kunststoff mit Handrad zur manuellen Steuerung – für sterile Anwendungen in der Biopharma- und Medizintechnik.

    Manueller Antrieb für GEMÜ SUB SUMONDO

    GEMÜ SUHK

    Autoklavierbarer, bruchsicherer und korrosionsbeständiger Ventilantrieb

    • Bewährte und zuverlässige Antriebstechnologie (verbleibt in der Anlage)
    • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
    • Mindestdurchfluss durch Schließhubbegrenzung stufenlos einstellbar
    • Integrierte optische Stellungsanzeige
    • Autoklavierbarer Antrieb
  • Transparenter GEMÜ Single-Use-Ventilkörper mit Schlauchanschlüssen – ideal für sterile Prozesse in der Pharma- und Biotechindustrie, vorbereitet für die Integration eines passenden Antriebs.

    Membranventilkörper für Single-Use Anwendungen

    GEMÜ SUB

    Ventilkörper mit aufgeschweister Membrane

    • Herstellung im Reinraum ISO Klasse 8
    • Mechanisch stabiler und gamma- sowie X-Ray-sterilisierbarer Körperwerkstoff
    • Ventilkörper erfüllt Reinheitsanforderungen der Pharmaindustrie (USP 85, 788, 790)
    • Konformitätsbescheinigung für Reinheit, Sicherheit und physikalische und chemische Tests
    • Validation Guide auf Anfrage
    • Bruchsicher, korrosionsbeständig
  • GEMÜ Single-Use-Ventil mit pneumatischem Edelstahl-Antrieb und Tri-Clamp-Anschluss – geeignet für aseptische Anwendungen in der Biotechnologie und Pharmaindustrie.

    Penumatischer Antrieb für Single-Use Ventilkörper

    GEMÜ SU40

    Ventilantrieb mit bewährter Antriebstechnologie und minimierten Footprint

    • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
    • Bewährte und zuverlässige Antriebstechnologie (verbleibt in der Anlage)
    • Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
    • Integrierte optische Stellungsanzeige
    • Bruchsicher, korrosionsbeständig
    • Autoklavierbarer Antrieb