Schwebekörper-Durchflussmesser mit Kunststoffmessrohr

GEMÜ 817

Kunststoff-Durchflussmesser mit transparenter Skala und roten Markierungen zur präzisen Durchflussmessung in Rohrleitungen, geeignet für industrielle Anwendungen.

Flexibel konfigurierbarer Durchflussmesser mit magnetischem Edelstahl-Schwebekörper

Produktinfos

Der Durchflussmesser GEMÜ 800 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

Hauptmerkmale

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile
Kunststoff-Durchflussmesser mit transparenter Skala und roten Markierungen zur präzisen Durchflussmessung in Rohrleitungen, geeignet für industrielle Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Messbereich Flüssigkeiten
1 bis 20000 l/h
Messabweichung
± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
Medientemperatur
-20 bis 120 °C
Betriebsdruck
0 bis 15 bar
Nennweiten
DN 20 bis 65
Messrohrwerkstoffe
PA, glasklar
PVC-U, glasklar
PSU
Schwebekörperwerkstoffe
1.4571 (316Ti)
Konformitäten
ATEX
FDA

Downloads

18 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Instruções de operação GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885 ptb

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 830, 831, 835, 825

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ES

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    PL

  • Datasheet GEMÜ 800, 801, 805, 807, 811, 815, 817, 832, 806, 816, 820, 822, 825, 830, 831, 835

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Användarhandbok GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Manual de exploatare GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    RO

  • 操作说明 GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ZH

Passende Services