Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler

GEMÜ 1434 µPos

Elektronische Stellungsrückmelder GEMÜ mit LED-Anzeige für Ventilüberwachung in Prozessanlagen.

Kompakter Stellungsregler für Basisanforderungen

Produktinfos

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1434 μPos dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfachwirkenden Linearantrieben kleiner bis mittlerer Nennweiten. Das robuste und zugleich kompakte Gehäuse besitzt eine transparente Abdeckung. Für die Statusanzeige sind LEDs integriert. Aufgrund der optimal abgestimmten Vorkonfiguration kann bei diesem Produkt auf ein Display mit Bedientasten verzichtet werden. Die Pneumatik- und Elektroanschlüsse sind platzsparend und leicht zugänglich angeordnet. All dies macht GEMÜ 1434 μPos zur kostengünstigen Lösung für Regelaufgaben mit Basisanforderungen.

Hauptmerkmale

  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatische Initialisierung
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Einfache Bedienung aufgrund ausbalancierter Vorkonfiguration
  • Kompakte Bauweise
Elektronische Stellungsrückmelder GEMÜ mit LED-Anzeige für Ventilüberwachung in Prozessanlagen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Wirkweise
Einfachwirkend
Durchflussleistung
15 Nl/min
Messbereich
max. 30 mm, linear
Versorgungsspannung
24 V DC
Elektrische Anschlussarten
M12-Steckverbinder
Konformität
EAC

Downloads

18 Ergebnisse
  • Instrucciones de uso GEMÜ 1434 v 1 1 2 1

    pdf, 2.17 MB, ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 1434

    pdf, 4.74 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1434 v 1 1 2 1

    pdf, 1.00 MB, FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.96 MB, EN

  • 技术单页 GEMÜ 1434

    pdf, 4.88 MB, ZH

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.97 MB, DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1434 init tool

    pdf, 490 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity EMC - GEMÜ 1434

    pdf, 67 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1434 v 2 0 0 5

    pdf, 6.99 MB, FR

  • Technical information GEMÜ 1434

    pdf, 32 KB, EN

Passende Services