Mikroprozessorgesteuerter elektrischer Stellungsrückmelder

GEMÜ 1234

Schlanker Stellungsrückmelder mit LED-Statusanzeigen und Betätigungsstange für präzise Ventilüberwachung in industriellen Automatisierungsprozessen.

Kompakter Stellungsrückmelder für Antriebe mit geringem Hub

Produktinfos

Der elektrische Stellungsrückmelder GEMÜ 1234 für Linearantriebe arbeitet mit einer mikroprozessorgesteuerten, intelligenten Stellungserfassung sowie einem analogen, integrierten Wegmesssystem. Die optische Stellungsrückmeldung erfolgt durch LEDs.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für einen Ventilhub bis 10 mm
  • Intelligente und einfache Positionserfassung für einen zuverlässigen Betrieb
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Standardmäßig Auf-Zu-Stellungsrückmelder
  • Geringer Verkabelungsaufwand
  • Endlagenprogrammierung vor Ort
Schlanker Stellungsrückmelder mit LED-Statusanzeigen und Betätigungsstange für präzise Ventilüberwachung in industriellen Automatisierungsprozessen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Messbereich linear
1 bis 10 mm
Versorgungsspannungen
24 V DC
Elektrische Anschlussart
M12-Stecker
Schutzart
IP 67

Downloads

9 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ 1234

    pdf (297 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Instrucciones de uso GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    ES

  • Datenblatt GEMÜ 1234

    pdf (299 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1234

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Passende Services