Mikroprozessorgesteuerter elektrischer Stellungsrückmelder

GEMÜ 1236

Stellungsrückmelder aus Edelstahl mit transluzenter Haube, elektrischem Anschluss und Betätigungsstange für präzise Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Universell einsetzbarer Stellungsrückmelder mit Weitsicht-LEDs

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1236 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurück gemeldet.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für hygienische Anwendungen
  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Stellungsrückmelder aus Edelstahl mit transluzenter Haube, elektrischem Anschluss und Betätigungsstange für präzise Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Messbereich linear
2,0 bis 74,4 mm
Versorgungsspannungen
24 V DC
Elektrische Anschlussarten
M12-Stecker
Kommunikationsarten
IO-Link
ohne
Schutzart
IP 67
Konformitäten
EAC
FMEDA
UL Listed

Downloads

27 Ergebnisse
  • Datablad GEMÜ 1235, 1236

    pdf (3 MB) -
    DA

  • GEMÜ_1235_1236_IO-LINK_IODD_V1_0
    Version: 1.0
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (55 KB)

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1236, 1235 3S 4S

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 1236, 1235

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3E 4E

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Datablad GEMÜ 1235, 1236

    pdf (3 MB) -
    NN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Scheda dati GEMÜ 1235, 1236

    pdf (3 MB) -
    IT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 1235, 1236 3S 4S

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

Passende Services