Mikroprozessorgesteuerter elektrischer Stellungsrückmelder

GEMÜ 1242

Stellungsrückmelder mit transluzenter Abdeckung, Betätigungsstange und elektrischem Anschluss zur optischen und elektronischen Ventilüberwachung.

Universell einsetzbarer Stellungsrückmelder mit Weitsicht-LEDs

Produktinfos

Der Stellungsrückmelder GEMÜ 1242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet. GEMÜ 1242 wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 2 bis 75 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Feldbusanbindung AS-Interface und DeviceNet (optional)
  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
Stellungsrückmelder mit transluzenter Abdeckung, Betätigungsstange und elektrischem Anschluss zur optischen und elektronischen Ventilüberwachung.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Messbereich linear
2 bis 75 mm
Messbereich radial
0 bis 90°
Versorgungsspannungen
24 V DC
Schutzart
IP 67
Elektrische Anschlussarten
M12-Stecker
Kommunikationsarten
AS-Interface
DeviceNet
IO-Link
Konformitäten
ATEX
CSA
EAC
ETL Listed C US
FMEDA
IECEx
NEC 500

Downloads

17 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 1242, 4242

    pdf (550 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 1242

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1242

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Product brochure Electrical position indicators 1240, 1241 and 1242

    pdf (560 KB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 1242

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 1242

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • GEMÜ_1242_IO-LINK_IODD_V1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (69 KB)

Passende Services