Ventilanschaltung mit induktivem Näherungsschalter

GEMÜ 4241

Kompakte Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, Pneumatikanschlüssen und Betätigungsstange für die Ventilautomatisierung in industriellen Anwendungen.

Zuverlässige Ventilanschaltung für den explosionsgeschützten Bereich

Produktinfos

Die Ventilanschaltung GEMÜ 4241 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR) zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils.

Hauptmerkmale

  • Explosionsschutz für Zone 1 und 21
  • Positionsrückmeldung über 2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
  • Integrierte Handhilfsbetätigung
Kompakte Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, Pneumatikanschlüssen und Betätigungsstange für die Ventilautomatisierung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Messbereich
max. 75 mm, linear
max. 90°, radial
Umgebungstemperatur
0 bis 50 °C
Durchflussleistung
250 Nl/min
Elektrische Anschlussarten
Kabelverschraubungen
Schalterarten
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
Versorgungsspannungen
8 V DC
Konformitäten
ATEX
EAC
IECEx
Messbereich linear
5 bis 75 mm
Messbereich radial
0 bis 90°
Schutzart
IP 65, IP 67

Downloads

15 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 4241

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ 4241

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 4241

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Produktbroschüre Ventilanschaltungen 4240, 4241 und 4242

    pdf (699 KB) -
    DE

  • Product brochure Combi switchboxes 4240, 4241 and 4242

    pdf (696 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 4241

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 4241

    pdf (3 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 4241

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 4241

    pdf (6 MB) -
    EN

Passende Services