Mikroprozessorgesteuerte Ventilanschaltung

GEMÜ 4242

Kompakter Stellungsrückmelder mit transluzenter Haube, Betätigungsstange und seitlichen Anschlüssen zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Universell einsetzbare Ventilanschaltung mit Weitsicht-LEDs

Produktinfos

Die Ventilanschaltung GEMÜ 4242 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Antriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption zuverlässig elektronisch erfasst und ausgewertet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Intelligente mikroprozessorgesteuerte Funktionen erleichtern die Inbetriebnahme und unterstützen im Betrieb. Die aktuelle Stellung des Ventils wird über Weitsicht-LEDs angezeigt und über elektrische Signale zurückgemeldet.

Hauptmerkmale

  • Feldbusanbindung AS-Interface (3.0), ASi-5 und DeviceNet (optional)
  • Kommunikations- und Programmierschnittstelle IO-Link
  • Einstellbare Endlagentoleranzen
  • Speed-AP Funktion für schnelle Montage und Initialisierung
  • Weitsicht-Stellungsanzeige durch LEDs
  • Endlagenprogrammierung vor Ort oder extern über Programmiereingang
  • Integrierte Handhilfsbetätigung
Kompakter Stellungsrückmelder mit transluzenter Haube, Betätigungsstange und seitlichen Anschlüssen zur präzisen Ventilüberwachung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Messbereich linear
2 bis 75 mm
Durchflussleistung
14 Nl/min
145 Nl/min
23 Nl/min
250 Nl/min
Versorgungsspannung
24 V DC
oder entsprechende Feldbusspezifikation
Wirkweise
Doppeltwirkend
Einfachwirkend
Kommunikationsarten
ASi-5
AS-Interface
DeviceNet
IO-Link
Elektrische Anschlussarten
M12-Stecker
Schutzart
IP 65, IP 67
Konformitäten
ATEX
ETL Listed C US
FCC
FMEDA
IECEx
UL Listed

Downloads

39 Ergebnisse
  • Declaration-of-Conformity-IECEx-gemue-4242-gb-2025-11-18

    pdf (296 KB) -
    EN

  • GEMÜ_4242_IO-LINK_IODD_V1_0_1
    Version: 1.0.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip (51 KB)

  • GEMÜ 4242 DeviceNet_EDS_V2_3
    Version: 2.3
    Interface: DeviceNet
    Date: 2016-10-23T22:00:00Z

    zip (4 KB)

  • Notice d'utilisation GEMÜ 4242 IO-Link

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ 4242

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Datablad GEMÜ 4242 da

    pdf (4 MB) -
    DA

  • GEMÜ  Siemens 3RK1904-2AB01 ()

    pdf (498 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 4242

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Functional safety FMEDA - GEMÜ 1242, 4242

    pdf (550 KB) -
    EN

  • Driftsvejledning GEMÜ 4242

    pdf (8 MB) -
    DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

Passende Services