Lichtschrankenbasierter elektrischer Stellungsrückmelder

GEMÜ C12A

Kompaktes Magnetventil mit weißem Gehäuse, transparentem Ventilunterteil und Überwurfmutteranschlüssen für präzise Steuerung in industriellen Anwendungen.

Berührungsloser Stellungsrückmelder für hochreine Prozessventile

Produktinfos

Die Position der Ventilspindel wird berührungslos über einen photoelektrischen Sensor erfasst. Die jeweilige Ventilstellung (offen/geschlossen) wird über ein elektrisches Signal an die Anlagensteuerung übermittelt. Der Anschluss erfolgt über 24 V DC.

Hauptmerkmale

  • Einfache Montage - Vormontiert oder als Nachrüstset
  • Geeignet für GEMÜ iComLine und CleanStar
  • Kompaktes Design mit minimaler Aufbauhöhe
  • Standardmäßig Auf-Zu-Stellungsrückmelder
  • Vormontiert oder als Nachrüstset lieferbar
  • Langlebig durch berührungslose Stellungserfassung
Kompaktes Magnetventil mit weißem Gehäuse, transparentem Ventilunterteil und Überwurfmutteranschlüssen für präzise Steuerung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-10 bis 55 °C
Messbereich linear
3 bis 6 mm
Versorgungsspannungen
5 - 24 V DC ± 10 %
Elektrische Anschlussart
offene Kabelenden
Schutzart
IP 64

Downloads

15 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ C12A

    pdf (201 KB) -
    FR

  • Notice de montage GEMÜ C12A, C60

    pdf (870 KB) -
    FR

  • Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf (870 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A

    pdf (940 KB) -
    DE/EN

  • Руководство по монтажу GEMÜ C12A

    pdf (932 KB) -
    RU

  • Montageanleitung GEMÜ C12A, C60

    pdf (859 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf (881 KB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C12A

    pdf (200 KB) -
    DE

  • Assembly instructions GEMÜ C12A

    pdf (928 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ C12A

    pdf (199 KB) -
    EN

Passende Services