Stellungsrückmeldung mit Mikroschalter oder induktivem Näherungsschalter
Produktinfos
Die Endschalterbox GEMÜ LSC ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.
Hauptmerkmale
Einstellbare Endlagentoleranzen
Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
Bis zu 4 Positionsrückmeldungen
Kompaktes, stabiles Gehäuse
Magnetventilanschluss (optional)
3D-Sichtanzeige (optional)
Auf/Zu-LED-Anzeige (optional)
Tieftemperaturen bis zu -40 °C (optional)
Technische Details
Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-25 bis 80 °C
Messbereich radial
0 bis 90°
Versorgungsspannungen
5 - 250 V AC/DC
Schutzart
IP66, IP67
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Fa. Harting
Gerätestecker, Fa. Hirschmann
M20-Kabelverschraubung
M12-Stecker
NPT-Gewindeanschluss
Schalterarten
Reedkontakt
Mikroschalter
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
3-Draht-Näherungsschalter
Konformitäten
ATEX
EAC
FMEDA
IECEx
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sichern
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Schnell, effizient und präzise im Einsatz
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.