Schalter
Filtern nach
104: Wechselkontakt, Mikroschalter, 5-250V AC/DC Honeywell, V15H10
105: Wechselkontakt, Mikroschalter, 12-250V AC/DC ZF, D44X-SPDT
108: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24-250 V AC/DC CROUZET, 83161.8-SPDT Gold: 0,1A(250V AC),0,1A(24V DC) Silber: 10A (250V AC), 2,5A (24V DC)
109: Wechselkontakt, Mikroschalter, 12-250V AC/DC ZF, D44X-DPDT
110: Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX ia ZF, D41X-SPST Ui:30VDC/Ii:15mA/Pi:35mW
111: Wechselkontakt, Mikroschalter, 5-250V AC/DC ZF, D41X-DPDT, Goldkontakte
120: Wechselkontakt, Mikroschalter 24-250V AC/DC, ATEX de,t Bartec, 07-1511-1030
121: Wechselkontakt, Mikroschalter 24-250V AC/DC, ATEX de,t Bartec, 07-1511-3530
122: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24-250 V AC/DC, ATEX de,t Crouzet, 831391-SPDT
124: Wechselkontakt, Mikroschalter, 24-250 V AC/DC, ATEX db,eb BARTEC, 07-1511-1020
205: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia IFM, NS5002
207: Näherungsschalter, 2 Draht, Öffner/Schließer, PNP/NPN, 5-36VDC IFM, IS5026
208: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, SJ 3,5 N
209: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NJ2-V3-N
211: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, SJ 3,5-SN
212: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NJ2-12GK-SN
213: Näherungsschalter, 2 Draht, Schließer, 5-60VDC P+F, NBB3-V3-Z4
214: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NJ3-18GK-S1N
220: Näherungsschalter, 2 Draht, Schließer, 20-250V AC Turck, BI2-Q10S-AZ31X
222: Näherungsschalter, 2 Draht, Schließer, 3,7-30 V DC P+F, NBB2-V3-Z4L
223: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NJ4-12GK-SN
305: Näherungsschalter, 3 Draht, Schließer, PNP, 10-30VDC IFM, IS5001
306: Näherungsschalter, 3 Draht, Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBB2-V3-E2
320: Näherungsschalter, 3 Draht, Schließer, NPN, 10-36VDC IFM, IS5003
321: Näherungsschalter, 3 Draht, Öffner/Schließer, PNP,NPN, 10-30VDC IFM, IF6123 IO-LINK
322: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-30VDC, ATEX tb, tc IFM, IN511A
323: Näherungsschalter, 3 Draht, Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBN4-12GM50-E2
1UL: Wechselkontakt, Mikroschalter, 12-250V AC/DC ZF, D44X-UL-SPST (NO)
R01: Reedsensor, 3-Draht, SPDT-CO (Form C), 30 V AC/DC, ZF, MP200703