Drucksensor mit optionaler Schaltfunktion

GEMÜ 3140

GEMÜ Druck- und Temperatursensoren mit Edelstahlgehäuse – links mit LED-Anzeige, rechts mit hygienischem Kunststoffanschluss, ideal für industrielle und sterile Anwendungen.

Präzises Druckmessgerät mit beständigem Keramiksensor

Produktinfos

Der Druckmessumformer / -schalter GEMÜ 3140 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Druckbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen als auch verunreinigten Medien einsetzbar und eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Je nach Ausführung sind sowohl verschiedene elektrische, als auch mechanische Anschlüsse verfügbar. Die Variante mit LED-Display besitzt eine 4-stellige Anzeige, welche drehbar ausgeführt ist.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
  • Je nach Ausführung mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
  • SIL2-Ausführung optional erhältlich
  • Genauigkeit 0,5 % FSO (nach IEC 60770)
  • Passendes Durchgangsgehäuse optional erhältlich
  • Einbaulage beliebig
  • Keramiksensor
  • ATEX und SIL2-Ausführung optional erhältlich
GEMÜ Druck- und Temperatursensoren mit Edelstahlgehäuse – links mit LED-Anzeige, rechts mit hygienischem Kunststoffanschluss, ideal für industrielle und sterile Anwendungen.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
Messbereich
0 bis 40 bar
Medientemperatur
-40 bis 125 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Gehäusewerkstoff
1.4404
Anschlussart
Gewinde
Ausgangssignale
0 - 10 V
0 - 20 mA
4 - 20 mA
NPN
PNP
Konformitäten
EAC
FMEDA
UL Recognized US/C

Downloads

26 Ergebnisse
  • Operating instructions GEMÜ 3140 OX

    pdf, 1.15 MB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3140 O

    pdf, 5.99 MB, DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ 3140 D

    pdf, 3.51 MB, EN

  • 3140xxxA 6xxxxxxxx 2N
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 479 KB

  • GEMUE-3140R40DPNAV-IODD1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 29 KB

  • GEMUE-3140R6DPNAV-IODD1_1
    Version: 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2023-10-09T22:00:00Z

    zip, 29 KB

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Druck- und Temperaturmesstechnik

    pdf, 1.07 MB, DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ 3140 D

    pdf, 3.51 MB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3140 D

    pdf, 3.94 MB, DE/EN

  • Product brochure Pressure and temperature measurement systems

    pdf, 1.07 MB, EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 3140 O

    pdf, 3.97 MB, DE

Passende Services