Temperatursensor mit Schaltfunktion

GEMÜ 3240

GEMÜ Druck- und Temperaturmessgeräte mit digitalem Display – kompakte Sensoren für präzise Prozessüberwachung in Industrie- und Hygieneanwendungen, verfügbar mit Metall- oder Kunststoffanschluss.

Temperaturmessgerät aus Edelstahl oder mit medienbeständiger PVDF-Ummantelung

Produktinfos

Der Temperaturmessumformer / -schalter GEMÜ 3240 eignet sich für präzise Messungen in einem breiten Temperaturbereich. Der Sensor ist sowohl bei pastösen, als auch bei verunreinigten Medien einsetzbar. Er eignet sich dank der hochwertigen Werkstoffauswahl auch bei aggressiven Medien. Außerdem zeichnet er sich durch eine sehr kurze Einbaulänge aus. Die elektrischen Ausgangssignale können wahlweise zwischen Spannungs-, Strom-, oder Schaltausgängen umgeschaltet werden.

Hauptmerkmale

  • Geeignet für pastöse, verunreinigte und aggressive Medien
  • Genauigkeit nach IEC60770: 0,35 % FSO
  • Mit drehbarem LED-Display und IO-Link Schnittstelle
  • Schaltausgang serienmäßig
  • Elektrischer Ausgang umschaltbar
  • Sehr kurze Einbaulänge
  • Temperatursensor PT1000 / Klasse A
GEMÜ Druck- und Temperaturmessgeräte mit digitalem Display – kompakte Sensoren für präzise Prozessüberwachung in Industrie- und Hygieneanwendungen, verfügbar mit Metall- oder Kunststoffanschluss.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
Messbereich Temperatur
-40 bis 150 °C
Medientemperatur
-40 bis 150 °C
Betriebsdruck
0 bis 160 bar
Gehäusewerkstoff
1.4404
Anschlussart
Gewinde
Ausgangssignale
0 - 10 V
4 - 20 mA
NPN
PNP
Konformitäten
EAC

Downloads

12 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ 3240

    pdf, 1.39 MB, DE

  • 3240_20_PNAV
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 4.94 MB

  • Datasheet GEMÜ 3240

    pdf, 956 KB, EN

  • 3240_7_PNAV
    Absolutdruck (A) bis 6 bar
    2xNPN/Kein Analogsignal 3-Leiter+IO-Link (2N)
    Version: 1.0.1 & 1.1
    Interface: IO-LINK
    Date: 2018-07-09T22:00:00Z

    zip, 5.17 MB

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 3240

    pdf, 1.92 MB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Produktbroschüre Druck- und Temperaturmesstechnik

    pdf, 1.07 MB, DE

  • Product brochure Pressure and temperature measurement systems

    pdf, 1.07 MB, EN

  • Operating instructions GEMÜ 3240

    pdf, 1.38 MB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 3240

    pdf, 1.09 MB, FR

  • Notice d'utilisation GEMÜ 3240

    pdf, 985 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ 3240

    pdf, 955 KB, DE

Passende Services