Druckmessgerät mit PFA-Druckmittler

GEMÜ C31 HydraLine

Drucktransmitter von GEMÜ mit Edelstahlgehäuse und chemikalienresistenter Kunststoffarmatur für hochreine und aggressive Medien in industriellen Anwendungen.

Elektrischer Drucksensor mit hermetischer Medientrennung aus PFA

Produktinfos

Das Druckmessgerät GEMÜ C31 ist mit einem Messwertumformer ausgestattet. Der Messwertumformer ist um 360° drehbar. Der Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE und ist mittels Flare-Verschraubungen direkt in das Rohrleitungssystem integrierbar. Die Druckübertragung erfolgt durch eine Monitorflüssigkeit (Standard IPA (Isopropylalkohol)/DI-Wasser, weitere auf Anfrage).

Hauptmerkmale

  • Betriebsmedium vom Messwertumformer hermetisch mittels patentierter PFA-Doppelmembrane getrennt
  • Gerätekörper besteht aus PFA/PTFE
  • Basis des Druckmittlers ist die bewährte GEMÜ CleanStar®-Technologie
  • Freie Positionierung des Manometers um 360° lässt individuelle Nutzeroptionen zu
  • Produktion, Montage, Kalibrierung und Verpackung im Reinraum ISO 6
Drucktransmitter von GEMÜ mit Edelstahlgehäuse und chemikalienresistenter Kunststoffarmatur für hochreine und aggressive Medien in industriellen Anwendungen.

Technische Merkmale

Parameter
Wert
custom_technical_data_Max.Betriebsdruck
6 bar
Medientemperatur
5 bis 60 °C
Nennweiten
1/4'' (DN 4) bis 1 1/4'' (DN 25)
Anschlussart
Flare
NPT-Gewinde
Körperwerkstoff
PFA
PTFE
Konformitäten
FDA

Downloads

7 Ergebnisse
  • Techn_Gl_Kunststoff_fr_it

    pdf, 192 KB, FR/IT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ C31 HPW (US)

    pdf, 582 KB, EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C31 hydra sensor

    pdf, 131 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ C31

    pdf, 589 KB, DE

  • Data sheet GEMÜ C31

    pdf, 582 KB, EN

  • Techn_Gl_Kunststoff_de_gb

    pdf, 127 KB, DE/EN

Passende Services