Elektrisch betätigtes Vorsteuer-Magnetventil aus Metall

GEMÜ 8303

Vorsteuerventil mit Messinggehäuse und schwarzem elektrischem Antrieb zur präzisen Steuerung pneumatischer oder hydraulischer Systeme in der Industrie.

3/2-Wege Vorsteuerventil aus Edelstahl oder Aluminium für den direkten Anbau

Produktinfos

Das 3/2-Wege-Vorsteuer-Magnetventil GEMÜ 8303 ist mit Differenzdruck schaltend. Das Gehäuse besteht aus Aluminium oder Edelstahl. Der Magnetantrieb ist mit Kunststoff ummantelt und abnehmbar.

Hauptmerkmale

  • Entlüftung serienmäßig schallgedämpft
  • Einbaulage beliebig
  • Einfacher und werkzeugloser Magnetwechsel (Click-on®)
  • Magnetantrieb auswechselbar ohne Ausbau des Ventilkörpers aus der Rohrleitung
  • Magnetspule universell drehbar
Vorsteuerventil mit Messinggehäuse und schwarzem elektrischem Antrieb zur präzisen Steuerung pneumatischer oder hydraulischer Systeme in der Industrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
1 bis 10 bar
Nennweite
DN 2
Elektrische Anschlussarten
Gerätestecker, Bauform A
Versorgungsspannungen
110 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz
24 V AC, 50 Hz
24 V DC
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
Körperwerkstoffe
1.4581
Aluminium
Konformitäten
ATEX
EAC

Downloads

8 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, FR

  • Datasheet GEMÜ 8303 (US)

    pdf, 3.10 MB, EN

  • Data sheet GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, DE

  • Especificações GEMÜ 8303

    pdf, 3.10 MB, PT

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 8303

    pdf, 675 KB, DE/EN

  • Betriebsanleitung / Instruções de operação GEMÜ 8303

    pdf, 799 KB, DE/PT

Passende Services