Elektromotorische Absperrklappe aus Kunststoff

GEMÜ 423

Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Kunststoff mit Statusanzeige und Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 verfügt über einen wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.

Hauptmerkmale

  • Geringes Gewicht
  • Justierbare Endlagenstellungen über Mikroschalter
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
  • Einfache Montage durch Überwurfmutter
  • Kompakte Bauweise
Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Kunststoff mit Statusanzeige und Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und industrielle Automatisierung.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Anschlussnormen
BS
DIN
Gehäusewerkstoffe
PVC-U, grau
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Scheibenwerkstoffe
PP-H
Versorgungsspannung
12 - 24 V AC/DC
12 V DC
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Stellzeit 90°
4 bis 100 s
Schutzart
IP 65, 66, 67, 68
Konformitäten
CSA
EAC

Downloads

9 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 341 KB, FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf, 315 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ 423

    pdf, 872 KB, FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 423

    pdf, 2.01 MB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 423

    pdf, 869 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ 423

    pdf, 869 KB, EN

Passende Services