Absperrklappe mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ 490 Edessa

Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit.,Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pha

PTFE-dichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die PTFE-dichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 490 Edessa verfügt über ein freies Wellenende. Scheibe und Welle sind einteilig, Gehäuse und Manschette sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1200 (1″ – 48″), in den genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer und Lug verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geeignet bei chemisch aggressiven Medien
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Hochwertige Materialauswahl verschieden kombinierbar
  • Hohe Anlagensicherheit dank einteiliger Welle und Tellerfeder-unterstütztem Dichtsystem
  • Hohe Lebensdauer durch Wellenlagerung und kugelförmiger Scheiben- und Manschettengeometrie
Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit.,Absperrklappe mit PTFE-Auskleidung und Flanschverbindung – ideal für Chemie-, Pha

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 200 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 95 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 25 bis 1200
Gehäuseformen
Wafer
Lug
Anschlussnormen
AS
ASME
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
1.4404, Vollmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S355J2 + N, Stahlgussmaterial
Duroplast VE, verstärkt
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
PTFE/EPDM
PTFE/FKM
PTFE/Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4404 (316L), Schmiedematerial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
2.4602 (alloy 22), Vollmaterial
3.7035, Titan
Scheibenbeschichtung
PFA
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft

Downloads

28 Ergebnisse
  • Product certificate FDA - GEMÜ 49X PFA Code P

    pdf, 64 KB, DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 2.26 MB, DE

  • bs_a_IND_03_sludge-drying-and-vapour-condensation_en

    pdf, 634 KB, EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity pressure - GEMÜ 49X PTFE

    pdf, 125 KB, EN

  • Produktbroschüre Für hohe chemische Anforderungen Baureihe 490 Edessa

    pdf, 606 KB, DE

  • Betriebsanleitung / Driftsvejledning GEMÜ 490 da

    pdf, 1.34 MB, DE

  • Käyttöohje GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 973 KB, FI

  • Product brochure For aggressive chemical applications 490 Edessa series

    pdf, 606 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ 490, 491, 497, 498

    pdf, 2.11 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

Passende Services