Absperrklappe mit freiem Wellenende aus Kunststoff

GEMÜ D450

Absperrklappe aus Kunststoff mit genormter Wellenaufnahme und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und industrielle Anwendungen.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D450 besitzt ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • UV-beständig
  • Scheibenaustrittsmaß auf Kunststoffrohrleitung ausgelegt
  • Einfache Montage
  • Geringer Druckverlust
  • Geringes Gewicht
  • Niedriges Drehmoment
Absperrklappe aus Kunststoff mit genormter Wellenaufnahme und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie- und industrielle Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 50 bis 300
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ANSI
EN
JIS
Körperwerkstoffe
PP, verstärkt
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Scheibenwerkstoffe
PP-H
PVC-C
PVC-U
Konformitäten
EAC

Downloads

13 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf, 2.27 MB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf, 594 KB, DE

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.80 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D458, D457

    pdf, 946 KB, FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf, 592 KB, EN

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 964 KB, SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458 D450

    pdf, 945 KB, DE/EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 680 KB, PL

  • Anwendungsbroschüre Elektropolieranlagen

    pdf, 756 KB, DE

  • Datenblatt GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf, 1.90 MB, DE

Passende Services