Absperrklappe mit freiem Wellenende aus Kunststoff

GEMÜ K410

Absperrklappe aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
,Absperrklappe aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Ve

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die zentrische Absperrklappe GEMÜ K410 verfügt über ein freies Wellenende. Der Ventilkörper ist in Kunststoffausführung erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
  • Einfache Montage durch Überwurfmutter
  • Universell einsetzbare Armatur
Absperrklappe aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.
,Absperrklappe aus Kunststoff mit Überwurfmuttern und Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Ve

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
0 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Anschlussnormen
BS
DIN
Gehäusewerkstoffe
PVC-U, grau
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Silikon
Scheibenwerkstoffe
PP-H
Konformitäten
EAC

Downloads

5 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ K410

    pdf, 558 KB, EN

  • Fiche technique GEMÜ K410

    pdf, 560 KB, FR

  • Datenblatt GEMÜ K410

    pdf, 559 KB, DE

Passende Services