Absperrklappe mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ K415

Absperrklappe aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und genormter Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Edelstahlklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ K415 aus Edelstahl verfügt über ein freies Wellenende mit genormtem Antriebsflansch nach ISO5211. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann noch weiter veredelt werden. Optional ist die Absperrklappe mit FDA erhältlich. Dank modularem Aufbau ist sie auch mit manuellem, pneumatischen oder elektromotorischem Antrieb lieferbar.

Hauptmerkmale

  • In kleinen Nennweiten verfügbar
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
  • Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl oder Messing
  • Kompakter und stabiler Körper
Absperrklappe aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und genormter Wellenaufnahme – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Gehäusewerkstoffe
1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA

Downloads

6 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ K415

    pdf, 3.35 MB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ K415

    pdf, 2.90 MB, FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf, 121 KB, DE/EN

  • Datasheet GEMÜ K415

    pdf, 2.90 MB, EN

  • Технические характеристики GEMÜ K415

    pdf, 2.90 MB, RU

Passende Services