Die doppelexzentrische Absperrklappe GEMÜ R470 Tugela aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50
bis 600 und in genormten Einbaulängen API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) verfügbar.
Hauptmerkmale
Hochleistungsklappe mit doppelexzentrischem Aufbau, um die Scheibe direkt vom Sitz (Dichtung) zu trennen, wodurch die Reibung verringert und die Lebensdauer erhöht wird
Durchgehende Welle mit temperaturbeständiger Grafitlagerung und PTFE-Packung zum Nachstellen im Betrieb für verringerte Leckage auch im Niederdruckbereich
Anti-Statik-Vorrichtung für ATEX-Bereich
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
Technische Details
Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 230 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 50 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ASME
ISO
Körperwerkstoffe
1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung
1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
PTFE
Scheibenwerkstoffe
1.4408
Konformitäten
ATEX
EAC
FDA
FMEDA
TA-Luft
Bequem online bestellen
Onlineshop
Entdecken Sie unser Sortiment mit Echtzeit-Preisen, Lagerverfügbarkeiten und Lieferzeiten. Bestellen Sie Ihre benötigten Komponenten unkompliziert online und profitieren Sie von einem effizienten Beschaffungsprozess.
Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107
pdf, 121 KB, DE/EN
Notice d_utilisation GEMÜ R470
pdf, 4.37 MB, FR
Datasheet GEMÜ R470
pdf, 10.10 MB, EN
Ficha técnica GEMÜ R470
pdf, 10.10 MB, ES
Application brochure Fertilizer production
pdf, 1.32 MB, EN
Passende Services
Expertenwissen für Ihre Anwendungen
Schulung
Vertiefen Sie Ihr Know-how in Ventiltechnik und Anlagensteuerung. Unsere Schulungen vermitteln praxisnahe Inhalte, um Prozesse sicher, effizient und standardkonform zu gestalten.
Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sichern
Wartung
Regelmäßige Wartung sorgt für dauerhaft stabile Prozesse. Unsere Serviceteams sichern die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und verlängern die Lebensdauer Ihrer Komponenten zuverlässig.
Schnell, effizient und präzise im Einsatz
Reparatur
Im Reparaturfall zählt jede Minute. Unsere Experten analysieren, beheben und prüfen zuverlässig – mit Original-Ersatzteilen, technischer Präzision und Fokus auf minimale Stillstandszeiten.
Intelligente Vernetzung mit GEMÜ CONEXO
Digitale Unterstützung
Mit CONEXO wird Wartung digital: RFID-Technologie und mobile Apps ermöglichen die eindeutige Identifikation Ihrer Komponenten und dokumentieren Wartungsprozesse transparent.
Technische Beratung für Ihre Anwendung
Kontakt
Unsere Experten unterstützen Sie dabei, das passende Produkt für Ihre Anwendung zu finden oder Ihre Anlage optimal zu konfigurieren. Profitieren Sie von unserer Erfahrung in Ventiltechnik, Prozessoptimierung und Anlagenintegration – gemeinsam entwickeln wir die beste Lösung für Ihre Anforderungen.