Absperrklappe mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ R480 Victoria

Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R480 Victoria aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, LUG und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Geringe Drehmomente dank PTFE-beschichteter Buchsen
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
  • Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4408, poliertes Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
Epoxid
Halar®
Rilsan®
Konformitäten
ACS
ASME GEMÜ B31.3
ATEX
Belgaqua
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
FDA
FMEDA
NSF
Sauerstoff
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
WRAS

Downloads

41 Ergebnisse
  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Datenblatt GEMÜ R480

    pdf, 10.29 MB, DE

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW ZP 5101 - GEMÜ R48X NBR

    pdf, 648 KB, DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Certificat du produit Belgaqua - GEMÜ 48X, R48X EPDM Sunaflex

    pdf, 214 KB, FR

  • Baumusterprüfbescheinigung DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 2.00 MB, DE

  • Product certificate WRAS - GEMÜ R48X

    pdf, 124 KB, EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ R48X

    pdf, 108 KB, EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ R480

    pdf, 6.92 MB, ES

  • Instruções de operação GEMÜ R480

    pdf, 6.92 MB, PT

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ R480, R481, R487, R488

    pdf, 1.51 MB, DE/EN

  • Datablad GEMÜ R480

    pdf, 12.06 MB, SV

Passende Services