Überströmventil aus Kunststoff

GEMÜ N085

Druckregelventil aus Kunststoff mit drei Anschlüssen und rotem Einstellknopf zur präzisen Drucksteuerung in industriellen Anwendungen.

Zuverlässiges Druckregelventil verfügbar in DN 65 bis DN 100

Produktinfos

Das Überströmventil GEMÜ N085 schützt die Anlage und das Rohrleitungssystem gegen Überdruck und baut Druckspitzen ab. Durch den dritten Rohrstutzen kann das Ventil in die Hauptleitung eingebaut werden. Steigt der Druck, wird die Feder angehoben und das Ventil öffnet. Der Druck wird bis zum voreingestellten Wert abgebaut und kann über den dritten Rohrstutzen in eine Nebenleitung entweichen. Sinkt der Druck, drückt die Federkraft die Membran in Richtung Dichtsitz und es kommt zum Schließen. Die Federkraft kann mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt werden.

Hauptmerkmale

  • Ventileinstellungen können auch unter Arbeitsdruck vorgenommen werden
  • Die Optimierung von Kolben, Federn und Steuerfläche sorgt für gute Regeleigenschaften
  • Der Stellantrieb ist vom Medium hermetisch getrennt
Druckregelventil aus Kunststoff mit drei Anschlüssen und rotem Einstellknopf zur präzisen Drucksteuerung in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
custom_technical_data_Betriebsdruck*
0 bis 10 bar
custom_technical_data_Nennweiten*
DN 65 bis 100
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Anschlussnormen
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
PP-B, grau
PVDF
Konformitäten
EAC
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 65 bis 100

Downloads

9 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ N085, N185

    pdf (751 KB) -
    FR

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N085, N185 (US)

    pdf (757 KB) -
    EN

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    RU

  • Datenblatt GEMÜ N085, N185

    pdf (758 KB) -
    DE

  • Notice d'utilisation GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ N085, N185

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ N085, N185

    pdf (752 KB) -
    EN

Passende Services