Schmutzfänger aus Kunststoff

GEMÜ N570

Schmutzfänger in Y-Form aus transparentem Kunststoff mit Überwurfmuttern zur Filtration von Feststoffpartikeln in industriellen Anwendungen.

Partikelrückhaltendes Filterelement in Schrägsitzausführung

Produktinfos

Der Schmutzfänger GEMÜ N570 besitzt einen Körper aus Kunststoff (wahlweise PVC-U oder PP-H). Die Dichtelemente sind aus EPDM und FPM gefertigt. Verschmutzungen im Medium werden durch den integrierten Filtereinsatz zurückgehalten.

Hauptmerkmale

  • Einfache Wartung
  • Hoher Durchflusswert durch Schrägsitzausführung
  • Geringes Gewicht
  • Korrosionsfestes Kunststoffgehäuse
Schmutzfänger in Y-Form aus transparentem Kunststoff mit Überwurfmuttern zur Filtration von Feststoffpartikeln in industriellen Anwendungen.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
5 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Clamp
Flansch
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
DIN
EN
ISO
Körperwerkstoffe
PP-H, natur
PVC-U
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM

Downloads

12 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ N570

    pdf (800 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ N570

    pdf (800 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ N570

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ N570 (PL)

    pdf (805 KB) -
    PL

  • Datasheet GEMÜ N570

    pdf (792 KB) -
    EN

  • Validation guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 519, 522, 529, 530, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40, S560

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Validation Guide GEMÜ 312, 314, 343, 352, 354, 505, 507, 514, 514Z, 519, 522, 529, 530, 532, 532Z, 533, 534, 536, 537, 539, 543, 549, 550, 553, 554, 555, 565, 566, N560, N570, R563, S40

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ N570 (US)

    pdf (906 KB) -
    EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ N570

    pdf (1 MB) -
    PL

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

Passende Services