Manueller Kugelhahn aus Kunststoff

GEMÜ 717

Manueller Kugelhahn aus Kunststoff mit Zahnstangenmechanik und Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Leichter Kugelhahn als Durchgangs- oder Mehrwegeausführung verfügbar

Produktinfos

Der 2/2- bzw. 3/2-Wege-Kugelhahn aus Kunststoff GEMÜ 717 verfügt über einen ergonomisch geformten Handhebel und wird manuell betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE und die O-Ring-Dichtungen sind wahlweise aus EPDM oder FKM.

Hauptmerkmale

  • Verfügbar als 2/2-Wege und 3/2-Wege Version
  • Erhältlich als Absperr- oder Regelventil
  • Sicherheit und Zuverlässigkeit durch verriegelbare Armaturenverschraubung
  • Verschiedene Körperwerkstoffe und Anschlussarten zur Auswahl
  • Handgriff mit integriertem Werkzeug zur Justierung der Sitzdichtung
Manueller Kugelhahn aus Kunststoff mit Zahnstangenmechanik und Überwurfmuttern – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 50 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 10 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Mehrwegekörper
Kugelformen
L-Kugel
Regelkugel
T-Kugel
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Gewinde
Klebemuffe
Stutzen
Anschlussnormen
ANSI
BS
DIN
EN
ISO
JIS
NPT
Körperwerkstoffe
PVC-U, grau
ABS
PP-H, grau
PVC-C, chloriert
PVDF
Dichtwerkstoffe
EPDM
FKM
Konformitäten
EAC

Downloads

20 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung-717-es-gemue

    pdf (7 MB) -
    ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Karta katalogowa GEMÜ 717

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 717

    pdf (7 MB) -
    RU

  • Fiche technique GEMÜ 717

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 717

    pdf (5 MB) -
    PL

  • Notice d'utilisation GEMÜ 717

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Instruções de operação GEMÜ 717

    pdf (7 MB) -
    PT

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

Passende Services