Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B26

Manueller kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und rotem Handhebel – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Kompaktflanschkugelhahn mit kurzer Baulänge

Produktinfos

Der einteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B26 verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel.Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Kompakte Bauweise
  • Ausblasgesicherte Welle
  • Hoher Durchflusswert
  • Kugel mit vollem Durchgang
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
Manueller kompakter Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und rotem Handhebel – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ANSI
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
EAC
FDA
TA-Luft
VO (EG) Nr. 1935/2004
VO (EG) Nr. 2023/2006
VO (EU) Nr. 10/2011

Downloads

24 Ergebnisse
  • Betriebsanleitung GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    PL

  • Produktbroschüre Kompakte Kugelhähne für hohe Durchflusswerte BB06, B26, B46 und B56

    pdf (323 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ B26

    pdf (9 MB) -
    PL

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (7 MB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB06, B26, B46, B56

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B26

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Product brochure Compact ball valves for high flow rates BB06, B26, B46 and B56

    pdf (322 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B26

    pdf (9 MB) -
    DA

Passende Services