Manueller 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B2F

Manueller Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und rotem Handhebel – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Flanschkugelhahn mit Fire-Safe-Zulassung

Produktinfos

Der zweiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B2F wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten Handhebel mit Arretiervorrichtung. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE mit Glasfaserverstärkung.

Hauptmerkmale

  • Fire Safe API 607 und DIN EN ISO 10497
  • Für Chemieanwendungen geeignet
  • Anti-Statik-Einheit
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Genormte FTF-Baulänge nach EN 558 Reihe 27
Manueller Kugelhahn aus Edelstahl mit Flanschverbindung und rotem Handhebel – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 15 bis 200
Körperformen
Durchgangskörper
Kugelformen
Regelkugel
Standard-Kugel, voller Durchgang
Anschlussarten
Flansch
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE, verstärkt
Konformitäten
EAC
FireSafe
FMEDA
TA-Luft

Downloads

13 Ergebnisse
  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions BB02, B22, B42 and B52

    pdf (333 KB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ B2F

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ B2F

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Operating instructions GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ B2F

    pdf (5 MB) -
    SV

  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf (221 KB) -
    DE/EN/FR

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B2F

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B2F

    pdf (4 MB) -
    FR

Passende Services