Pneumatischer 3/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B47

Pneumatisch betriebener Dreiwege-Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und Positionsanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Mehrwegekugelhahn zur Mischung oder Verteilung von Medienströmen

Produktinfos

Der 3/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B47 wird pneumatisch betätigt. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Hauptmerkmale

  • Mit T- oder L-Kugel auswählbar
  • Stellzeiten variabel einstellbar
  • In verschiedenen Gewindevarianten verfügbar
  • Kompakte Bauweise
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Anti-Statik-Einheit
Pneumatisch betriebener Dreiwege-Kugelhahn aus Edelstahl mit Innengewindeanschluss und Positionsanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-40 bis 180 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 40 bar
Nennweiten
DN 8 bis 50
Körperformen
Mehrwegekörper
Kugelformen
L-Kugel
T-Kugel
Anschlussarten
Gewinde
Anschlussnormen
DIN
NPT
Körperwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Konformitäten
ATEX

Downloads

10 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ B47

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Operating instructions GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    ES

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ B47

    pdf (6 MB) -
    DE

  • Datasheet GEMÜ B47

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ B47

    pdf (7 MB) -
    FR

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B47

    pdf (4 MB) -
    FR

Passende Services