Elektrischer 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall

GEMÜ B54

Elektrisch betriebener Kugelhahn aus Edelstahl mit Schweißenden und Statusanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Sanitary Kugelhahn für hygienische Anwendungen

Produktinfos

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B54 mit freiem Wellenende und einem Antriebsflansch nach DIN ISO 5211 zur einfachen Montage verschiedener Antriebsvarianten ist durch die eingesetzte Edelstahllegierung 1.4435 (Materialzusammensetzung entspricht 316L) mit einem geringen Delta-Ferrit-Anteil von < 3 % speziell für Anwendungen im Versorgungssektor in den Bereichen Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Biotechnologie geeignet. Für die Dichtungen kommen ausschließlich FDA, USP Class VI und VO (EU) Nr. 10/2011 konforme Kunststoffe zum Einsatz.

Hauptmerkmale

  • Kontrollierter Delta-Ferrit-Werkstoff < 3 % (1.4435)
  • Materialzeugnisse für medienberührte Komponenten
  • Medienberührte Oberflächen e-poliert (Ra 0,51 µm)
  • Kugelhahnkörper öl-/fettfrei montiert
  • Umfassende Antriebsauswahl
  • Schweißstutzen in verlängerter Orbitalschweißausführung
  • Optional mit totraumarmer Dichtung erhältlich
Elektrisch betriebener Kugelhahn aus Edelstahl mit Schweißenden und Statusanzeige – ideal für Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-10 bis 220 °C
Umgebungstemperatur
-20 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 63 bar
Nennweiten
DN 8 bis 100
Körperformen
Durchgangskörper
Anschlussart
Clamp
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
ISO
SMS
Körperwerkstoffe
1.4435 (316L), Feingussmaterial
Dichtwerkstoffe
PTFE
Versorgungsspannung
12 V AC, 50/60 Hz
12 V DC
24 - 240 V AC/DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Stellzeit 90°
4 bis 58 s
Schutzart
IP 65, IP 67, IP 68

Downloads

29 Ergebnisse
  • Datablad GEMÜ B54 da

    pdf (6 MB) -
    DA

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7140

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat TA-Luft - GEMÜ BB04, B24, B44, B54

    pdf (107 KB) -
    DE

  • Ficha técnica GEMÜ B54

    pdf (6 MB) -
    ES

  • Produktbroschüre Hygienische Kugelhähne für hohe Anforderungen BB04, B24, B44 und B54

    pdf (357 KB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (146 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ BB04, B24, B44, B54 7141

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ B54

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ B54 (US)

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ B54

    pdf (8 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B54

    pdf (10 MB) -
    DE/EN

  • Instrucciones de uso GEMÜ B54

    pdf (9 MB) -
    ES

Ersatzteil

Passende Services